Публікуйте свої продукти
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA
Placo do Brasil

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Специфікація
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Сімейство продуктівRemovable ceiling
  • Група продуктівGyprex Clean
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-03-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вBrazil
  • Виготовлено вBrazil
  • Вага нетто (кг)9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Класифікація IFCCeiling
  • Назва UNSPSCDrywall
  • Код UNSPSC30161503
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Опис Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Номер OmniClass23-15 19 23
  • Заголовок OmniClassCeilings
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

Доступність регіону

Південна Америка