Публікуйте свої продукти
HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50
    Placo do Brasil

    HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Специфікація
    • The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерshaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
    • Сімейство продуктівWall
    • Група продуктівMoisture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-03-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2.45
    • Глибина (мм)73
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    • Вага нетто (кг)20.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCDrywall
    • Код UNSPSC30161503
    • Код Uniclass 2015En_80_96_80
    • Опис Uniclass 2015Shafts
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія