Публікуйте свої продукти
PRIMA Shaft 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Shaft 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Shaft 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    PRIMA Shaft 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Специфікація
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерshaft_prima_95-70-600-2st125-br-lv70
    • Сімейство продуктівWall
    • Група продуктівStandard
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-03-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2.75
    • Глибина (мм)95
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    • Вага нетто (кг)20.35
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCDrywall
    • Код UNSPSC30161503
    • Код Uniclass 2015En_80_96_80
    • Опис Uniclass 2015Shafts
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія