Публікуйте свої продукти
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV50
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Специфікація
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and ST plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwall_placo-brasil_br_73-48-600-st125-pfm125-br-lv50
  • Сімейство продуктівWall
  • Група продуктівPerformance
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-05
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2.5
  • Глибина (мм)73
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
  • Вага нетто (кг)27.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCDrywall
  • Код UNSPSC30161503
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Опис Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11
  • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія