Публікуйте свої продукти
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV70
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

Специфікація
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwall_placo-brasil_br_95-70-600-pfm125-pfm125-br-lv70
  • Сімейство продуктівWall
  • Група продуктівPerformance
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3
  • Глибина (мм)95
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
  • Вага нетто (кг)27.65
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCDrywall
  • Код UNSPSC30161503
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Опис Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11
  • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія