Публікуйте свої продукти
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV100
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV100

Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance against high humidity for exterior wall.

Специфікація
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X and ST plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwall_placo_brasil_br_115-90-400-st125-grx125-br-lv100
  • Сімейство продуктівLining
  • Група продуктівMoisture
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-05
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Глибина (мм)115
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
  • Вага нетто (кг)24.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Gypsum / Fibre / Plaster Boards
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCDrywall
  • Код UNSPSC30161503
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Опис Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11
  • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія