Публікуйте свої продукти
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended

    4.8 з 5 зірок4.8(16 відгуки)

    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-45 profiles, suspended from the building structure using Pladur® T-45 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter. One or two Pladur® (N, H1, OMNIA, F, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 or SYNIA STD 4BA) boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Специфікація
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing fire resistance and acoustic insulation.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpladur_4_tec_4_21
    • Сімейство продуктів4. Techos PLADUR®
    • Група продуктів4.2. Suspendidos estructura simple
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGypsum
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCGypsum board
    • Код UNSPSC30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Опис Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes