Публікуйте свої продукти
4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended
4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended
    Pladur

    4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended

    4.9 з 5 зірок4.9(7 відгуки)

    Ceiling consisting of a twin frame installed at different levels. The primary frame consists of continuous 1.5-mm thick Pladur® GL U-tracks, suspended from the base structure using Pladur® M-50 suspensions and Ø 6 mm threaded rods with nut and lock-nut. The second frame consisting of Pladur® T-45 profiles is slotted together using Pladur® GL clamps perpendicular to the primary frame and supported around the perimeter on Pladur® L profiles or Pladur® CLIP U-tracks. One or more Pladur® (N, H1 or SYNIA STD 4BA) boards are screwed perpendicularly to the secondary frame. Commensurate amounts of anchors, hangers, screws, resilient/acoustic perimeter joints, joint compound, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Специфікація
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. Especially indicated for ceilings that require large spans between hangers.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpladur_4_tec_4_44
    • Сімейство продуктів4. Techos PLADUR®
    • Група продуктів4.4. Suspendidos estructura doble
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGypsum
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCGypsum board
    • Код UNSPSC30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Опис Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes