Публікуйте свої продукти
Plannja 19R
Plannja

Plannja 19R

Plannja's profiles work excellently as comprehensive wall material. Plannja 19R is our widest facade profile. With Plannja 19R facade profile in steel, you get a wall covering that is both economical, quick to install and requires minimal maintenance. The covering width is 1104 mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерplannja-19r
  • Сімейство продуктівPROFILES IN STEEL
  • Група продуктівProfiles in steel
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCObject
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 15
  • Заголовок OmniClassLaminated Rigid Profiles