Публікуйте свої продукти
Plannja 35
Plannja

Plannja 35

Plannja 35 is most commonly used as a facade profile on commercial buildings, warehouses, small industries, etc. Plannja 35 functions as both facade and roof profile. The profile can be mounted both vertically and horizontally on the wall.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерplannja-35
  • Сімейство продуктівPROFILES IN STEEL
  • Група продуктівProfiles in steel
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCObject
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 15
  • Заголовок OmniClassLaminated Rigid Profiles