Публікуйте свої продукти
Plannja 20-75
Plannja

Plannja 20-75

Plannja 20-75 is an aluminium profile well suited for both roofs and facades, with the durable coating Hard Coat 25.

Plannja 20-75 is one of our most frequently used profiles, particularly suitable for exposed coastal areas with harsh environment. It's a classic 20-profile that will provide functional cladding on walls and ceilings, both indoors and outdoors.

Специфікація
  • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

Технічна специфікація
  • Унікальний номерprofiles-aluminium-Plannja-20-75
  • Сімейство продуктівPROFILES IN ALUMINIUM
  • Група продуктівProfiles in Aluminium
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-06
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories

Доступність регіону

Європа