Публікуйте свої продукти
Skorstenshuv Ridge 3420503/504
Plannja

Skorstenshuv Ridge 3420503/504

Det finns två modeller för montering i takfall eller nock. Skorstenshuven passar till alla Plannjas takprofiler samt betong- och lertegelpannor. Den har en underbeslagslösning med bra stabilitet och täthetsfunktion samt förberedd för tilluft via skorstenen.Skorstenshuv för nock finns i två höjder/längder. 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm
Специфікація
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Технічна специфікація
  • Унікальний номерskorstenshuv-nock-3420503504
  • Сімейство продуктівROOF PENETRATION
  • Група продуктівChimney Hood
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-06-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories

Доступність регіону

Європа