Публікуйте свої продукти
Palm Tree 2
Plants

Palm Tree 2

4.0 з 5 зірок4.0(38 відгуки)
Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPalm_Tree_2
  • Сімейство продуктівTrees
  • Група продуктівExotic
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - дерева
  • Класифікація IFCBuilding Element Proxy
  • Код Uniclass 2015Zz_80_85
  • Опис Uniclass 2015Trees and planting
  • Код CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Заголовок OmniClassLandscaping
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (7)
4.2 з 5 зірок 4.2 (18)
4.4 з 5 зірок 4.4 (84)
4.5 з 5 зірок 4.5 (42)
4.7 з 5 зірок 4.7 (9)