Публікуйте свої продукти
Пожежна безпека ABS та аспіраційна система
Пожежна безпека ABS та аспіраційна система
Пожежна безпека ABS та аспіраційна система
Пожежна безпека ABS та аспіраційна система
    Plimat

    Пожежна безпека ABS та аспіраційна система

    ABS Aspirating/Fire Safety System

    ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) is a high-performance thermoplastic material characterized by excellent chemical resistance, high impact strength, and reliable performance across a broad temperature range down to -40°C. Its lightweight composition and ease of solvent welding ensure secure, leak-free joints suitable for fire detection and aspirating applications.

    The material’s smooth internal surface minimizes frictional losses, supporting consistent airflow and accurate sampling within fire safety systems. ABS components are supplied in standard Red, White, and Mid Grey colors for clear identification and system coordination.

    Специфікація
    • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) – homogeneous, high-impact thermoplastic.

      Temperature Range: -40°C to +70°C

      Color Options: Red & White

      Standards and Approvals:

      • Quality management system certified to EN ISO 9001
      • Tested and approved by LPCB in accordance with EN 54-20 Clause 5.7 and EN 61386-1 Class 1131
      • LPCB Test Report: No. TE250773

      Product Compliance:

      • Fittings (inch): BS 5391 Part 1, EN 1452 Part 3, EN 54-20 Clause 5.7, EN 61386-1 Class 1131
      • Fittings (metric): DIN 8063, Kiwa 549, ISO 727
      • Pipes: BS 5391, EN 61386-1 Class 1131
      • Adhesive: BS 4346 Part 3
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерabs-red-white-fire-detection-aspirating-pipework-system-plimat
    • Сімейство продуктівRed ABS Fire Detection Aspirating Pipework System
    • Група продуктівPipe Fittings | Fire Safety | Aspirating System
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2025-10-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems
    • Класифікація IFCPipe Segment
    • Код за ETIMEG000056
    • Назва за ETIMFire protection systems
    • Код Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
    • Опис Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
    • Код CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Номер OmniClass23-29 33 00
    • Заголовок OmniClassFire Suppression System Components