Публікуйте свої продукти
Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window
Ply Gem

Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Geometric Shapes

Stylish Flair. An extensive assortment of architectural shapes makes it easy to create a custom look.

Impactful Shapes. Geometric windows come in triangle, pentagon, round, rectangle, trapezoid, arch and many other shapes.

Excellent Energy Performance. Fixed design that does not open minimizes air and water infiltration and energy loss.


Технічна специфікація
  • Унікальний номерmira-specialty-true-radius
  • Сімейство продуктівWindows
  • Група продуктівMira Premium Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows