Публікуйте свої продукти
Electric opening - Mixer skylight
Poliform lucernari

Electric opening - Mixer skylight

The lowered frame is used on continuous Mixer skylights that do not require full hole opening, but only some parts or modules.

Специфікація
  • This solution allows the skylight parts to be equipped with a frame only, since the lowered section will allow the continuity and linearity of the overlaps between the openable parts and the non-opening parts, which will be anchored directly on the support

Технічна специфікація
  • Унікальний номерApertura-elettrica-mixer
  • Сімейство продуктівOpening
  • Група продуктівElectric Mixer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolycarbonate
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Skylights
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCSkylights
  • Код UNSPSC301718
  • Код Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
  • Опис Uniclass 2015Roof window systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Заголовок OmniClassSkylights
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows