Публікуйте свої продукти
Electric opening - Short square skylight
Poliform lucernari

Electric opening - Short square skylight

Constructed with natural extruded aluminium frame and counterframe, with tubular shape profiles with infiltration drip rail, reinforced with ribbed
tracks for optional insertion of optional pieces for unit opening with special shaped segment angles to absorb any thermal expansion. 

Специфікація
  • Brackets for receiving motor drive constructed with natural extruded aluminium, supplied with an electric 230 V actuator with 300 mm stroke complete with limit switch microswitch and IP55 protection and power cord. Includes seals, bolts and all components necessary for installation.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерApertura-elettrica-short-quadrata
  • Сімейство продуктівOpening
  • Група продуктівElectric
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolycarbonate
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Skylights
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCSkylights
  • Код UNSPSC301718
  • Код Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
  • Опис Uniclass 2015Roof window systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Заголовок OmniClassSkylights
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows