Публікуйте свої продукти
Camaro Rigid Core PUR (Wood)
Polyflor

Camaro Rigid Core PUR (Wood)

The Camaro Rigid Core collection of 30 shades spans a plethora of wood species and natural stone, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. Engineered with a SPC rigid core and protective 0.3mm wear layer and 5.5mm gauge, Camaro Rigid Core is a practical and stylish flooring solution for residential interiors up to light commercial installations.

Специфікація
  • • Overall Wear Layer: 0.3 mm

    • Overall Height: 6.5 mm

    • Gross Weight: 8570 g/m2

    • Material : PVC

    • Colour Options: Wood, Stone

    • Features: 30 shades, 5.5mm gauge, 0.3mm wear layer, 1mm IXPE acoustic backing

    • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free

    • Electrical Behaviour: ≤2kV

    • Castor Chair: Suitable

    • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed

    • Recycled Content: Up to 15% recycled material

    • Expected Life: 10 Years

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcamaro-rigid-core-wood
  • Сімейство продуктівLuxury Vinyl Tiles
  • Група продуктівFlooring
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-31
  • Номер видання1
  • Висота (мм)5.5
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Матеріал допоміжнийVinyl
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCCovering
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
  • Опис Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring