Публікуйте свої продукти
System B08-01
Polyglass

System B08-01

Roof with road surfacing, non-insulated

Специфікація
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX LIGHT HP P
    Waterproofing membrane
    second layer
    POLYFLEX LIGHT HP P
    Paving Road surfacing

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystem-b08-01
  • Сімейство продуктівWaterproofing membrane
  • Група продуктівBituminous membranes
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2022-11-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBitumen
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCRoofing membranes
  • Код UNSPSC30151505
  • Код Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Опис Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Заголовок OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings