Публікуйте свої продукти
System S08-TB4.1
Polyglass

System S08-TB4.1

Roof with road surfacing and TPO/FPO synthetic waterproofing membrane, with thermal insulation

Специфікація
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Waterproofing membrane MAPEPLAN T B 20
    Protection layer POLYDREN PP 500
    Separation layer MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Protection layer Concrete slab
    Paving Road surfacing

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystem-s08-tb41
  • Сімейство продуктівWaterproofing membrane
  • Група продуктівSynthetic membranes
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2022-11-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийThermoplastic olefin (TPO)
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCRoofing membranes
  • Код UNSPSC30151505
  • Код Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Опис Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Заголовок OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings