Публікуйте свої продукти
Clothes hook - F17AKN03
Ponte Giulio

Clothes hook - F17AKN03

Single clothes hook

Shower for assisted patients or patients with a reduced level of mobility.
It is advised to install a 117 cm vertical grab bar equipped with a hand- shower holder with ergonomic grip and a 60 cm straight grab bar.
The absence of a removable or folding seat helps to sit a patient on the shower chair.
It is advised to install a mixer so there is no obstacle for the patient and to the activity of the care giver - F17AKN03

Специфікація
  • Single clothes hook - F17AKN03

Технічна специфікація
  • Унікальний номерF17AKN03
  • Сімейство продуктівSafe bathroom
  • Група продуктівBathroom accessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)45.5
  • Ширина (мм)69
  • Глибина (мм)40
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyamide
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)0.02
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка