Публікуйте свої продукти
Fold down shower seat - G27JDS43
Ponte Giulio

Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm - G27JDS43

Специфікація
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Технічна специфікація
  • Унікальний номерG27JDS43
  • Сімейство продуктівSafe bathroom
  • Група продуктівSeats and stools
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-16
  • Номер видання1
  • Висота (мм)425
  • Ширина (мм)415
  • Глибина (мм)105
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийABS
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)3.25
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка