Публікуйте свої продукти
ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35
Ponte Giulio

ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS35

Специфікація
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty - G55JDS35

Технічна специфікація
  • Унікальний номерG55JDS35
  • Сімейство продуктівSafe bathroom
  • Група продуктівSeats and stools
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-24
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)19
  • Ширина (у дюймах)31
  • Глибина (у дюймах)22
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (у фунтах)29
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка