Публікуйте свої продукти
Grab bar Stainless Steel 24in (center on center) - G57JAS04
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 24in (center on center) - G57JAS04

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS04

Специфікація
  • Straight grab bar

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3- G57JAS04

Технічна специфікація
  • Унікальний номерG57JAS04
  • Сімейство продуктівSafe bathroom
  • Група продуктівGrab bars
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-22
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)2.75
  • Ширина (у дюймах)24
  • Глибина (у дюймах)3.13
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (у фунтах)1.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка