Публікуйте свої продукти
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS08

Специфікація
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)

    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS08

Технічна специфікація
  • Унікальний номерG57JAS08
  • Сімейство продуктівSafe bathroom
  • Група продуктівGrab bars
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-29
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)2.75
  • Ширина (у дюймах)42
  • Глибина (у дюймах)3.13
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (у фунтах)2.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brazil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela