Публікуйте свої продукти
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44
Ponte Giulio

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44

Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

Специфікація
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Технічна специфікація
  • Унікальний номерprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas44
  • Сімейство продуктівSafe bathroom
  • Група продуктівGrab bars
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties

Доступність регіону

Європа Північна Америка Азія Африка Південна Америка Океанія