Публікуйте свої продукти
MATURA - Bowl only
MATURA - Bowl only
    Porcher

    MATURA - Bowl only

    Bowl only
    Специфікація
    • MATURA - Bowl only
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерR0030
    • Сімейство продуктівMATURA
    • Група продуктівToilets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-06-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)400
    • Ширина (мм)355
    • Глибина (мм)520
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Вага нетто (кг)16.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Опис Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (41)