Публікуйте свої продукти
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
    Porcher

    OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160

    Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Специфікація
    • Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD2641
    • Сімейство продуктівOKYRIS PRO
    • Група продуктівFittings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)311
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)197
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Вага нетто (кг)2.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017610
    • Назва за ETIMSanitary taps
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets