Публікуйте свої продукти
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Специфікація
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE0566
    • Сімейство продуктівULYSSE
    • Група продуктівBasins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1530
    • Ширина (мм)265
    • Глибина (мм)330
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Вага нетто (кг)18.05
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Опис Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Номер OmniClass23-21 19 00
    • Заголовок OmniClassCasework

    Доступність регіону

    Європа
    France
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit