Публікуйте свої продукти
SANIS -  Sink plan PMR 80 x 55,5 cm
SANIS -  Sink plan PMR 80 x 55,5 cm
    Porcher

    SANIS - Sink plan PMR 80 x 55,5 cm

    Washbasin PMR 80 x 55,5 cm
    Специфікація
    • SANIS - Sink plan PMR 80 x 55,5 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерP0071
    • Сімейство продуктівSATIS
    • Група продуктівBasins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)55
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)555
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Вага нетто (кг)28
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Європа
    France

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit