Публікуйте свої продукти
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-445
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-445

Extruded Aluminum Sight Screen
4" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade

The HJ-445 inverted louver blade equipment screen provides an effective and attractive sight screen around equipment and is designed for both interior and exterior installations. The HJ-445 is available in a wide array of finishes including custom color matching.

Специфікація
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3-1/4" x 1-1/2" x 1/8" thick (83 x 38 x 3) zee support.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed.

    Minimum Size: 20 x 10" (508 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)


    Ratings

    Free Area: 8.46 ft2 (0.79 m2)

    Design Load: 30 psf

Технічна специфікація
  • Унікальний номерExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-45-Degree-Horizontal-Inverted-J-Blade-HJ-445
  • Сімейство продуктівArchitectural Products
  • Група продуктівEquipment Screens
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45_45
  • Опис Uniclass 2015Louvre screen systems
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (21)
4.0 з 5 зірок 4.0 (6)
4.0 з 5 зірок 4.0 (6)
4.2 з 5 зірок 4.2 (9)
4.3 з 5 зірок 4.3 (26)