Публікуйте свої продукти
Open Roll Coupled Interior Roller Shade
PowerShades

Open Roll Coupled Interior Roller Shade

FULLY CUSTOM INTERIOR ROLLER SHADES

When it comes to window treatments, finding the right shade style to compliment the decor of your space can be daunting. PowerShades makes it easy by giving you the power to choose amongst our fashionable shade header styles, versatile hardware color offerings, and intuitive power options. Find the perfect shade for you.

OPEN ROLL

A sleek window treatment that fits nearly any theme. With versatile hardware options in matte plastic or robust aluminum. Can be concealed with a custom top treatment or left uncovered for a minimalist look.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерopen-roll-coupled
  • Сімейство продуктівShades
  • Група продуктівInterior Roller Shades
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-25
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
  • Класифікація IFCCovering
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
  • Опис Uniclass 2015Blinds and shading devices
  • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Номер OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Заголовок OmniClassRoller Shades
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
3.9 з 5 зірок 3.9 (60)
4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
4.6 з 5 зірок 4.6 (11)
4.3 з 5 зірок 4.3 (39)