Публікуйте свої продукти
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Water-based finish for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with the addition of mineral fillers and micronized aggregates. High water repellency and good permeability to water vapour.
Специфікація
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Сімейство продуктівSIGMA
  • Група продуктівFACADE
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-03-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG020350
  • Назва за ETIMBuilding - Facade cladding
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Опис Uniclass 2015Decorative coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes