Публікуйте свої продукти
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ

    4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ

    特長

    • 4K高画質と高い視認性

    約829万画素の4K UHD解像度により、高精細で鮮明な映像表示を実現します。高輝度・広視野角パネルを採用し、会議室や教育施設、商業空間などさまざまな環境で優れた視認性を提供します。
    -------

    • 豊富なサイズで柔軟な設置性

    43v型から86v型までの幅広いサイズラインアップを用意。横置き・縦置き設置に対応し、会議室のメインディスプレイからサイネージ用途まで、設置環境に応じた柔軟な運用が可能です。
    -------

    • 効率運用を可能にする接続性

    HDMI™入力やUSBメディア再生機能を搭載し、さまざまなコンテンツ表示に対応。会議室やサイネージ運用において、簡単な接続と効率的なコンテンツ運用を実現します。

    Специфікація
    • 画面サイズ(対角)TH-86FQ1J:86v型(2174.2 mm)
      TH-75FQ1J:75v型(1892.7 mm)
      TH-65FQ1J:65v型(1638.9 mm)
      TH-55FQ1JA:55v型(1387.8 mm)
      TH-50FQ1J:50v型(1257.3 mm)
      TH-43FQ1J:43v型(1079.8 mm)
      輝度500 cd/m²
      アスペクト比16:9
      解像度3840 × 2160 画素
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlcd_display_fq1
    • Сімейство продуктівDisplay
    • Група продуктівLCD
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-09-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Візуальний - телевізори

    Доступність регіону

    Азія
    Японія

    Схожі продукти