Публікуйте свої продукти
STEEL-5E
STEEL-5E
STEEL-5E

    STEEL-5E

    STACKING CHAIR

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsteel-5e
    • Сімейство продуктівStacking Chair
    • Група продуктівStacking Chair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)760
    • Ширина (мм)480
    • Глибина (мм)550
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLeather
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    1.7 з 5 зірок 1.7 (19)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (56)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (14)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit