Публікуйте свої продукти
TATAMI

TATAMI

BENCH

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtatami
  • Сімейство продуктівBENCHES
  • Група продуктівbenches
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)400
  • Ширина (мм)1900
  • Глибина (мм)400
Пов'язані
  • Матеріал основнийTimber
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
1.7 з 5 зірок 1.7 (19)
4.5 з 5 зірок 4.5 (56)
4.8 з 5 зірок 4.8 (14)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit