Публікуйте свої продукти
Shingle
Shingle
Shingle
Shingle
Shingle
    PREFA

    Shingle

      Tried and tested thousands of times, the shingle shape combines with high-tech aluminium, making the PREFA shingles the perfect covering material — for classic roof structures or contemporary building designs alike. The broad choice of colours ensures attractive and harmonious roof surfaces. Seams on the lengthwise and transverse sides guarantee the necessary reliability, and ensure a sealed, weatherproof fit.

    • Available in 9 standard colours
    • Complete range of accessories
    • 40-year guarantee
    • Alloy according to EN 1396
    • Surface treatment in a coil-coating procedure
    Специфікація
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 420 × 240 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.5 kg = 10 shingles

      ROOF PITCH: from 25°

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: 1 patent clip per shingle = 10 patent clips per m²

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерshingle
    • Сімейство продуктівRoof Systems
    • Група продуктівRoof Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)420
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вАвстрія
    • Вага нетто (кг)0.25
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Бельгія
    Велика Британія
    Данія
    Естонія
    Ірландія
    Італія
    Латвія
    Литва
    Люксембург
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Росія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція