Публікуйте свої продукти
หินปูสระว่ายน้ำ บาหลี ซูกาบูมิ สีเขียว ผิว Honed [PP-TI-032]
หินปูสระว่ายน้ำ บาหลี ซูกาบูมิ สีเขียว ผิว Honed [PP-TI-032]

    หินปูสระว่ายน้ำ บาหลี ซูกาบูมิ สีเขียว ผิว Honed [PP-TI-032]

    หินบาหลี ซูกาบูมิ สีเขียว ผิว Honed - Green Sukabumi - Honed Surface


    ประเภทหิน (Stone): หินบาหลี กรีนซูกาบูมิ
    ขนาดต่อก้อน (กxยxส) (Size): 10x10x1 cm
    ผิวด้านบน (Surface): ขัดเรียบ (Honed)
    ผิวด้านข้าง(Sides): ตัดเรียบ (Sawn cut)
    จำนวนการใช้งาน (Qty/Sq.m.): 100 ก้อน/ตร.ม.


    by Prestige Paving Thailand

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPrestige_Paving_Bali_Sukabumi_pool_tiles
    • Сімейство продуктівBuilding Materials
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2020-12-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)10
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)100
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вIndonesia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

    Доступність регіону

    Азія
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit