Публікуйте свої продукти
หินแผ่นลาวา ผิว Honed 60x30x3cm [PP-TI-027]
หินแผ่นลาวา ผิว Honed 60x30x3cm [PP-TI-027]

    หินแผ่นลาวา ผิว Honed 60x30x3cm [PP-TI-027]

    หินแผ่นลาวา ผิว Honed 60x30 - Lava stone tiles - Honed Surface


    ประเภทหิน (Stone): หินลาวา (Lava stone)
    ขนาดต่อก้อน (กxยxส) (Size): 60x30x3 cm
    ผิวด้านบน (Sruface): ผิวเรียบ (Honed)
    ผิวด้านข้าง (Sides): ตัดเรียบ (Sawn cut)
    จำนวนการใช้งาน (Qty/Sq.m.):  5.5 แผ่น/ตร.ม.


    by Prestige Paving Thailand

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPrestige_Paving_Lava_Stone_Flooring
    • Сімейство продуктівBuilding Materials
    • Група продуктівTiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)30
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)600
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Розроблено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

    Доступність регіону

    Азія
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit