Публікуйте свої продукти
29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID
Presto

29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID

29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID

Специфікація
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Depending on model
    • Flow limiter in option

    > Functionality :

    • 2 position directional grid: 17° or 25°

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" - Threaded length 25 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Технічна специфікація
  • Унікальний номер29110
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівShower
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-14
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка