Публікуйте свої продукти
30212 - Concealed dual-control washbasin tap
Presto

30212 - Concealed dual-control washbasin tap

30212 - P600 / P500 - Concealed dual-control washbasin tap

Специфікація
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) for each of the 2 taps. Cold – hot – premixed water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Interchangeable heads and anti-rotation push-buttons preventing premature wear off
    • Non-removable, wear-proof coloured marker

    > Delivered with :

    • 6 vandal proof screws for fixing the front plate
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Технічна специфікація
  • Унікальний номер30212
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівTapware - Single, Mixers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка