Публікуйте свої продукти
30901 - Wall-mounted short straight spout for partition, 1–200 mm, M1/2
Presto

30901 - Wall-mounted short straight spout for partition, 1–200 mm, M1/2

30901 - Wall-mounted short straight spout for partition, 1–200 mm, M1/2

Специфікація
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Full flow straightener
    • Water flow depending on the chosen tapware

    > Functionality :

    • Wall-mounted chrome-plated brass spout without water retention

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with threaded spigot for cross-partition installation from 1 to 200mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • 1 suitable gasket
    • 1 rose
    • 1 flow straightener
    • 1 nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Технічна специфікація
  • Унікальний номер30901
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівTapware - Single, Mixers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка