Публікуйте свої продукти
60318 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60318 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

60318 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 32 mm diameter

Специфікація
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 900 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Технічна специфікація
  • Унікальний номер60318
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівGrab bars and Support rail
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-15
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)400
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel 304
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка