Публікуйте свої продукти
60334 - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model
Presto

60334 - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model

60334 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model

Специфікація
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • Left model
    • 5 attachment points

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Технічна специфікація
  • Унікальний номер60334
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівGrab bars and Support rail
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel 304
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка