Публікуйте свої продукти
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
Специфікація
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Технічна специфікація
  • Унікальний номер85671
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівShower
  • Дата публікації2025-07-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2398
  • Ширина (мм)274
  • Глибина (мм)661
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка