Публікуйте свої продукти
66200 PRESTO Neo wall-mounted S 65mm 15sec
Presto
Заархівовано

66200 PRESTO Neo wall-mounted S 65mm 15sec

FUNCTION: This single wall-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
Специфікація
  • Variants : 66200
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRE020046
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashbasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати