Публікуйте свої продукти
65000 PRESTO Neo Duo 15sec
Presto
Заархівовано

65000 PRESTO Neo Duo 15sec

Специфікація
  • Variants : 65000 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRE030074
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashbasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати