Публікуйте свої продукти
68050 PRESTO Neo Duo Mixer 15sec
Presto
Заархівовано

68050 PRESTO Neo Duo Mixer 15sec

Специфікація
  • Variants : 68050 Connexion type : 2 PEX hoses DN8 G3/8 - 350mm Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRE030079
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashbasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати