Публікуйте свої продукти
Сполучені Штати
Українська
Мова
Розташування проекту
Публікуйте свої продукти
Безкоштовна реєстрація
Увійти
presto/products/a0ba165f-b6f2-4b94-9ec2-570d9c342969
Домашня сторінка
Категорії
Sanitary
Аксесуари для ванної кімнати
68054 PRESTO Neo Duo wall-mounted 15sec
В наявності в Сполучені Штати
Presto
Підписатись
Заархівовано
68054 PRESTO Neo Duo wall-mounted 15sec
Завантаження недоступне (файли заархівовані)
Специфікація
Специфікація
Variants : 68054 Connexion type : 2 PEX hoses DN8 G3/8 - 350mm Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Технічна специфікація
Технічна специфікація
Унікальний номер
PRE030081
Сімейство продуктів
Sanitary
Група продуктів
Washbasin
Тип
Object (single object)
Дата публікації
2019-12-20
Номер видання
1
Посилання
Посилання
Url-адреса продукту
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=68054
Технічний опис
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/68054.pdf
Пов'язані
Пов'язані
Розроблено в
Франція
Виготовлено в
Франція
Класифікація
Класифікація
Категорія BIMobject
Sanitary - Аксесуари для ванної кімнати
Схожі продукти
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Завантажити
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Завантажити
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Завантажити
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Завантажити
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Завантажити
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Завантажити