Публікуйте свої продукти
18552 PRESTO Mounting Frame P1000XL without control LVL0
Presto
Заархівовано

18552 PRESTO Mounting Frame P1000XL without control LVL0

Специфікація
  • Variants : 18552 Connexion type : Bati-support pré-équipé pour recevoir un robinet de chasse et une cuvette - Tubes acier 40 mm soudés protégés par poudrage epoxy 60 micron - Avec fixation au sol - Réglage en hauteur de la fixation de la vasque de 880 à 1215 mm - En cas de sol insuffisamm Warranty : 10 years Function : Pre-fitted for flush vale and toilet bowl Suitable for P1000XL concealed direct flush valves Finish : Matière et couleur de finition - Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns - Jambes et platine de fixation au sol protégés par électrozincage
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRE080006
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівMounting frame
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-20
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати